Z968/d1xl1 | Núcleos em espiral | Defleção e vedação | Sistema de refrigeração | Z | Catálogo do produto | HASCO Portal
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
Z968/d1xl1

Núcleo espiralado, de rosca simples

Z968/d1xl1

max. 135 °C
PA, GRP

Preços e carrinho são visíveis depois de ter feito o log on.
Registar

Selecione as variantes do produto

p1 a1 d2 d1 l1 N° do produto Dados CAD
14 35 8 12 125 Z968/12x125
14 35 8 12 160 Z968/12x160
14 35 8 12 200 Z968/12x200
Todos os produtos da categoria - Núcleos em espiral
Z96/d1xl1
Z96/...
Novo: Z960/d1xl1 Novo: Z960/d1xl1
Z960/...
Z961/d1xl1
Z961/...
Novo: Z9610/d1xl1 Novo: Z9610/d1xl1
Z9610/...
Z968/d1xl1
Z968/...
Z969/d1xl1
Z969/...