Z969/d1xl1 | Núcleos em espiral | Defleção e vedação | Sistema de refrigeração | Z | Catálogo do produto | HASCO Portal
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
Z969/d1xl1

Serpentina de refrigeração, de dois passos

Z969/d1xl1

max. 135 °C
PA, GRP

Preços e carrinho são visíveis depois de ter feito o log on.
Registar

Selecione as variantes do produto

p1 a1 d2 d1 l1 N° do produto Dados CAD
28 35 8 12 125 Z969/12x125
28 35 8 12 160 Z969/12x160
28 35 8 12 200 Z969/12x200