Z9661/d1xl1 | Refrigeração de núcleos | Defleção e vedação | Sistema de refrigeração | Z | Catálogo do produto | HASCO Portal
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
Z9661/d1xl1

Lâmina de deflexão, recto, com rosca

Z9661/d1xl1

2.0401

Preços e carrinho são visíveis depois de ter feito o log on.
Registar

Selecione as variantes do produto

sw1 s1 b1 l2 d1 l1 N° do produto Dados CAD
10 2,4 18,5 10 G1/2A 200 Z9661/G1/2x200
10 2,4 18,5 10 G1/2A 400 Z9661/G1/2x400