Z9672/d1xl1 | Refrigeração de núcleos | Defleção e vedação | Sistema de refrigeração | Z | Catálogo do produto | HASCO Portal
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
Z9672/d1xl1

Unidade de deflexão

Z9672/d1xl1

Latão / Viton

Preços e carrinho são visíveis depois de ter feito o log on.
Registar

Selecione as variantes do produto

r1 h3 h2 b1 d4 d3 d2 d1 l1 N° do produto Dados CAD
1,75 13 16 3 2,9 10,1 7 3 25,2 Z9672/3x25,2
1,75 13 16 3 8,9 16,1 13 9 25,2 Z9672/9x25,2
1,75 13 16 3 15,9 23,1 20 16 25,2 Z9672/16x25,2
1,75 13 16 5 29,9 37,1 34 30 25,2 Z9672/30x25,2

With the exclusive diverting unit Z 9672 /... from HASCO, users can achieve direct and optimum cooling of core pins located in the cooling medium.

Special Features

  • Special brass cage
  • Flow-optimised geometry
  • Unit for extremely small spaces
  • Direct cooling of the core pins
  • Possibility of shorter cycle times
  • Optimum cooling effects
  • Considerably faster heat elimination of hot spots
  • Improved process reliability for injection moulding
  • Simple replacement of the Viton® sealing elements
  • Service-friendly