Z9675/d1xd3 | Refrigeração de núcleos | Defleção e vedação | Sistema de refrigeração | Z | Catálogo do produto | HASCO Portal
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
Z9675/d1xd3

Bujão de deflexão

Z9675/d1xd3

Preços e carrinho são visíveis depois de ter feito o log on.
Registar

Selecione as variantes do produto

Pos2 sw1 k1 t1 a1 b1 l1 d4 d2 d1 d3 N° do produto Dados CAD
Z98/3,8x1,5 4 8 1,2 3 1,9 36 5 M8x0,75 6 2,5 Z9675/6x2,5
Z98/5,8x1,5 5 8 1,2 3 1,9 36 7 M10x1 8 4 Z9675/8x4
Z98/7,5x1,5 7 8 1,2 3 1,9 36 9 M14x1,5 10 6 Z9675/10x6
Z98/9,5x1,5 8 10 1,2 3 1,9 36 11 M16x1,5 12 8 Z9675/12x8