Z967/d1xl1 | Refrigeração de núcleos | Defleção e vedação | Sistema de refrigeração | Z | Catálogo do produto | HASCO Portal
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
Z967/d1xl1

Núcleo de deflexão, para refrigeração do núcleo

Z967/d1xl1

max. 135 °C
PA, GRP

Preços e carrinho são visíveis depois de ter feito o log on.
Registar

Selecione as variantes do produto

t1 s1 b1 d1 l1 N° do produto Dados CAD
3 1 2,5 6 160 Z967/6x160
4 1 3,5 8 160 Z967/8x160
5 1 4,5 10 160 Z967/10x160