Z975/d1xl1 | Refrigeração de núcleos | Defleção e vedação | Sistema de refrigeração | Z | Catálogo do produto | HASCO Portal
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
Z975/d1xl1

Dissipador térmico

Z975/d1xl1

Cu

Preços e carrinho são visíveis depois de ter feito o log on.
Registar

Selecione as variantes do produto

d1 l1 N° do produto Dados CAD
2 50 Z975/2x50
2 63 Z975/2x63
2 80 Z975/2x80
2 100 Z975/2x100
2 125 Z975/2x125