Z976/d1xd2xl1 | Refrigeração de núcleos | Defleção e vedação | Sistema de refrigeração | Z | Catálogo do produto | HASCO Portal
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
Z976/d1xd2xl1

TempFlex, métrico

Z976/d1xd2xl1

1.4404 / 2.0401

Preços e carrinho são visíveis depois de ter feito o log on.
Registar

Selecione as variantes do produto

l2 d1 d2 l1 N° do produto
542 9 8 500 Z976/9x8x500
792 9 8 750 Z976/9x8x750
1042 9 8 1000 Z976/9x8x1000
542 13 12 500 Z976/13x12x500
792 13 12 750 Z976/13x12x750
1042 13 12 1000 Z976/13x12x1000

O HASCO TempFlex Z976/... e Z977/... serve para regular a temperatura de placas de molde ou intermédias com guia simultânea junta às arestas.

Os furos profundos dispendiosos, bem como elevadas perdas de pressão, devido a 90° de desvios, fazem parte do passado. Características especiais

  • Nenhuns furos profundos e entupimentos, dessa forma, elevada redução de custos na fabricação das placas de molde
  • Perda de pressão reduzida devido a um desvio simples dos arcos
  • Moldes existentes com capacidade insuficiente de refrigeração, podem ser otimizados com pouco esforço
  • Montagem fácil devido a revestimento flexível
  • Rapidamente substituível
  • Nenhuma corrosão dos canais de refrigeração
  • Adaptável a qualquer posição da ranhura
  • Elevada resistência da temperatura
  • Passagem óptima do calor, devido à mangueira metálica entrançada e corte transversal quadrado