Z940/d1 | Tampão | Defleção e vedação | Sistema de refrigeração | Z | Catálogo do produto | HASCO Portal
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
Z940/d1

Tampão roscado, cilíndrico

Z940/d1

2.0401

Preços e carrinho são visíveis depois de ter feito o log on.
Registar

Selecione as variantes do produto

sw1 l1 d1 N° do produto Dados CAD
10 10 G1/2A Z940/G1/2
7 10 G1/4A Z940/G1/4
5 8 G1/8A Z940/G1/8
8 10 G3/8A Z940/G3/8
3 5 M5x0,5 Z940/5x0,5
3 8 M6x0,75 Z940/6x0,75
3 8 M7x1 Z940/7x1
4 8 M8x0,75 Z940/8x0,75
5 8 M9x1 Z940/9x1
5 8 M10x1 Z940/10x1