Z9425/d1 | Tampão | Defleção e vedação | Sistema de refrigeração | Z | Catálogo do produto | HASCO Portal
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
Z9425/d1

Tampão roscado, Anel em O

Z9425/d1

max. 180°C

Preços e carrinho são visíveis depois de ter feito o log on.
Registar

Selecione as variantes do produto

sw1 l1 d2 d1 N° do produto Dados CAD
T10 9,5 5,8 6 Z9425/6
T10 9,5 6,8 7 Z9425/7
T20 10 7,85 8 Z9425/8
T20 10,2 9,8 10 Z9425/10
T20 11 11,8 12 Z9425/12
T30 14,2 13,8 14 Z9425/14
T30 14 15,8 16 Z9425/16

The new HASCO sealing plugs Z9425/... can be used both for sealing cooling bores and for diverting flows within the temperature control system. The Torx geometry of the fixing screw permits easy positioning of the sealing plugs. The torque is reliably transmitted without any damage to the inside profile.

Special Features

– Sealing cooling bores
– Dividing and diverting flows in cooling systems
– Temperature resistant to 180°C
– Easy mounting through Torx screws
– Very good corrosion resistance
– Pressure-resistant up to 10 bar