Z9430/d1 | Tampão | Defleção e vedação | Sistema de refrigeração | Z | Catálogo do produto | HASCO Portal
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
Z9430/d1

Arruela de vedação, para canal de refrigeração

Z9430/d1

max. 100°C
2.0040
~DIN 470

Preços e carrinho são visíveis depois de ter feito o log on.
Registar

Selecione as variantes do produto

s1 h1 d1 N° do produto Dados CAD
2 2,5 6 Z9430/6
2 2,7 8 Z9430/8
2 2,9 10 Z9430/10
2 3,2 12 Z9430/12
2 3,6 14 Z9430/14
2 4,1 16 Z9430/16
2 4,8 18 Z9430/18

Os novos discos tampão em cobre da HASCO permitem efetuar um fecho e vedação simples dos canais de refrigeração.

Eles são fixados por pressão friccional com uma punção de montagem Z9431/... de tamanho correspondente.

Características especiais

  • Perfil estrutural curvo (côncavo-convexo)
  • Não requer perfil roscado
  • Baixa profundidade de montagem
  • Mandril de montagem de tamanho correspondente
  • Baseado na norma DIN 470
  • Fixação por pressão friccional obtida mecanicamente
  • Recomenda-se, como opção, o uso de um vedante (p.ex., Loctite 577)
  • Todos os tamanhos disponíveis em armazém