Z853/d1xl1 | Mangueiras | Sistema de refrigeração | Z | Catálogo do produto | HASCO Portal
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
Z853/d1xl1

Mangueira de Viton, com entrançado metálico

Z853/d1xl1

Viton

Preços e carrinho são visíveis depois de ter feito o log on.
Registar

Selecione as variantes do produto

p min.r d2 d1 l1 N° do produto
20 50 13,5 9 500 Z853/9x500
20 50 13,5 9 1000 Z853/9x1000
20 50 13,5 9 2000 Z853/9x2000
20 50 13,5 9 25000 Z853/9x25000
20 60 18 13 500 Z853/13x500
20 60 18 13 1000 Z853/13x1000
20 60 18 13 2000 Z853/13x2000
20 60 18 13 25000 Z853/13x25000
15 80 25 19 1000 Z853/19x1000
15 80 25 19 2000 Z853/19x2000