Z855/Typ/l1xd1 | Mangueiras | Sistema de refrigeração | Z | Catálogo do produto | HASCO Portal
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
Z855/Typ/l1xd1

Mangueira com protecção metálica, com entrançado metálico

Z855/Typ/l1xd1

Metal
max. 30 bar

Preços e carrinho são visíveis depois de ter feito o log on.
Registar

Selecione as variantes do produto

p sw1 min.r d2 Typ l1 d1 N° do produto
30 17 80 6 9 500 M14x1,5 Z855/9/500x14x1,5
30 17 80 6 9 1000 M14x1,5 Z855/9/1000x14x1,5
30 17 80 6 9 2000 M14x1,5 Z855/9/2000x14x1,5
30 22 125 8 13 500 M16x1,5 Z855/13/500x16x1,5
30 22 125 8 13 1000 M16x1,5 Z855/13/1000x16x1,5
30 22 125 8 13 2000 M16x1,5 Z855/13/2000x16x1,5
30 30 140 12 19 1000 M24x1,5 Z855/19/1000x24x1,5
30 30 140 12 19 2000 M24x1,5 Z855/19/2000x24x1,5