Z858PL/d1xl1/Typ | Mangueiras | Sistema de refrigeração | Z | Catálogo do produto | HASCO Portal
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
Z858PL/d1xl1/Typ

Mangueira Push-Lok

Z858PL/d1xl1/Typ

Sintetizador, Borracha
max. 28 bar

Preços e carrinho são visíveis depois de ter feito o log on.
Registar

Selecione as variantes do produto

style p min.r d2 d1 l1 Typ N° do produto
blau 28 80 15,5 9 1000 1 Z858PL/9x1000/1
rot 28 80 15,5 9 1000 2 Z858PL/9x1000/2
blau 28 80 15,5 9 2000 1 Z858PL/9x2000/1
rot 28 80 15,5 9 2000 2 Z858PL/9x2000/2
blau 28 80 15,5 9 25000 1 Z858PL/9x25000/1
rot 28 80 15,5 9 25000 2 Z858PL/9x25000/2
blau 28 100 19,5 13 1000 1 Z858PL/13x1000/1
rot 28 100 19,5 13 1000 2 Z858PL/13x1000/2
blau 28 100 19,5 13 2000 1 Z858PL/13x2000/1
rot 28 100 19,5 13 2000 2 Z858PL/13x2000/2