Z86/d1 | Mangueiras | Sistema de refrigeração | Z | Catálogo do produto | HASCO Portal
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
Z86/d1

Braçadeira de mangueira

Z86/d1

DIN 3017-1

Preços e carrinho são visíveis depois de ter feito o log on.
Registar

Selecione as variantes do produto

b1 min.d2 max.d2 d1 N° do produto
5 7 11 5 Z86/5
9 10 16 9 Z86/9
12 12 20 13 Z86/13
12 20 32 19 Z86/19