Z1401/d1xl1 | Interruptor de aproximação | Proteção do molde | Técnica de medição | Z | Catálogo do produto | HASCO Portal
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
Z1401/d1xl1

Cabo de ligação, recto

Z1401/d1xl1

max. 90°C

Preços e carrinho são visíveis depois de ter feito o log on.
Registar

Selecione as variantes do produto

A l2 d2 d1 l1 N° do produto Dados CAD
0,25 30 10 M8x1 5000 Z1401/8x1x5000
0,34 42 14,5 M12x1 5000 Z1401/12x1x5000