Z1402/d1xl1 | Interruptor de aproximação | Proteção do molde | Técnica de medição | Z | Catálogo do produto | HASCO Portal
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
Z1402/d1xl1

Cabo de ligação, com ângulo de 90°

Z1402/d1xl1

max. 90°

Preços e carrinho são visíveis depois de ter feito o log on.
Registar

Selecione as variantes do produto

A h1 l2 d2 d1 l1 N° do produto
0,25 17 26 10 M8x1 5000 Z1402/8x1x5000
0,34 27 38 14 M12x1 5000 Z1402/12x1x5000