Z1472/Snxd1
Interruptor de proximidade, indutivo roscado
Preços e carrinho são visíveis depois de ter feito o log on.
Selecione as variantes do produto
t |
sw1 |
l5 |
l3 |
l1 |
d5 |
d4 |
d3 |
Sn |
d1 |
N° do produto |
Dados CAD |
120 |
7 |
3 |
25 |
20 |
0,14 |
3,5 |
4 |
0,8 |
M5x0,5 |
Z1472/0,8x5x0,5
|
|
140 |
13 |
3 |
60 |
53 |
0,14 |
3,5 |
6,3 |
2 |
M8x1 |
Z1472/2x8x1
|
|
150 |
17 |
3 |
58 |
48 |
0,25 |
5 |
7 |
3 |
M12x1 |
Z1472/3x12x1
|
|
The HASCO proximity switches Z1472/... and Z1476/... are used in injection and die-casting moulds and stamping tools for the precise, contact-free position monitoring of movement sequences.
Todos os produtos da categoria - Interruptor de aproximação
Z140/...
Interruptor de proximidade, indutivo
Z1401/...
Cabo de ligação, recto
Z1402/...
Cabo de ligação, com ângulo de 90°
Z141/...
Aparelho de verificação
Z1471/...
Interruptor de proximidade, com rosca exterio...
Z1472/...
Interruptor de proximidade, indutivo roscado
Z1473/...
Interruptor de proximidade, indutivo, redondo
Z1475/...
Interruptor de proximidade, indutivo, quadrad...
Z1476/...
Interruptor de proximidade
, indutivo ...
Z1477/...
Interruptor de proximidade, indutivo
Z14771/...
Cabo de ligação, com ângulo de 90°
Z14772/...
Cabo de ligação, recto