Z1476/Snxa1xb1
Interruptor de proximidade
, indutivo quadrado
Preços e carrinho são visíveis depois de ter feito o log on.
Selecione as variantes do produto
Sn |
a1 |
b1 |
N° do produto |
Dados CAD |
2 |
8 |
8 |
Z1476/2x8x8
|
|
The HASCO proximity switches Z1472/... and Z1476/... are used in injection and die-casting moulds and stamping tools for the precise, contact-free position monitoring of movement sequences.
Todos os produtos da categoria - Interruptor de aproximação
Z140/...
Interruptor de proximidade, indutivo
Z1401/...
Cabo de ligação, recto
Z1402/...
Cabo de ligação, com ângulo de 90°
Z141/...
Aparelho de verificação
Z1471/...
Interruptor de proximidade, com rosca exterio...
Z1472/...
Interruptor de proximidade, indutivo roscado
Z1473/...
Interruptor de proximidade, indutivo, redondo
Z1475/...
Interruptor de proximidade, indutivo, quadrad...
Z1476/...
Interruptor de proximidade
, indutivo ...
Z1477/...
Interruptor de proximidade, indutivo
Z14771/...
Cabo de ligação, com ângulo de 90°
Z14772/...
Cabo de ligação, recto