H12270/Ixn1 | Caixa | Adaptador do sinal de potência | Tecnologia de controlo | Z | Catálogo do produto | HASCO Portal
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
H12270/Ixn1

Caixa de conecção, com estribos laterais

H12270/Ixn1

Preços e carrinho são visíveis depois de ter feito o log on.
Registar

Selecione as variantes do produto

h1 l2 l1 I n1 N° do produto Dados CAD
28,9 93 83 16 10 H12270/16x10
28,9 113 103 16 16 H12270/16x16
28,9 140 130 16 24 H12270/16x24

The tried-and-tested HASCO power/signal connector range has been extended by new connection housings as well as by socket and plug inserts as per DIN EN 61984.

Special Features

  • Utmost electrical safety
  • Temperature resistant insulation
  • Robust screw connections
  • Customised contact assignment