Z110/d1xl1xP | Elementos de aquecimento | Tecnologia de controlo | Z | Catálogo do produto | HASCO Portal
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
Z110/d1xl1xP

Cartucho de aquecimento, cilíndrico

Z110/d1xl1xP

~ DIN 44921

Preços e carrinho são visíveis depois de ter feito o log on.
Registar

Selecione as variantes do produto

P1 I A l2 d1 l1 P N° do produto Dados CAD
18 0,54 0,22 300 6,5 40 125 Z110/6,5x40x125
23 0,7 0,22 300 6,5 40 160 Z110/6,5x40x160
28,8 0,87 0,22 300 6,5 40 200 Z110/6,5x40x200
13,9 0,54 0,22 300 6,5 50 125 Z110/6,5x50x125
17,8 0,7 0,22 300 6,5 50 160 Z110/6,5x50x160
22,3 0,87 0,22 300 6,5 50 200 Z110/6,5x50x200
11,3 0,54 0,22 300 6,5 60 125 Z110/6,5x60x125
14,5 0,7 0,22 300 6,5 60 160 Z110/6,5x60x160
18,1 0,87 0,22 300 6,5 60 200 Z110/6,5x60x200
22,7 1,09 0,22 300 6,5 60 250 Z110/6,5x60x250