H1295/6/d1xl1 | Sonda | Tecnologia de controlo | Z | Catálogo do produto | HASCO Portal
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
H1295/6/d1xl1

Sensor térmico

H1295/6/d1xl1

Preços e carrinho são visíveis depois de ter feito o log on.
Registar

Selecione as variantes do produto

Typ d1 l1 N° do produto
6 1 55 H1295/6/1x55
6 1 65 H1295/6/1x65
6 1 75 H1295/6/1x75
6 1 84 H1295/6/1x84
6 1 95 H1295/6/1x95
6 1 110 H1295/6/1x110
6 1 120 H1295/6/1x120
6 1 135 H1295/6/1x135
6 1 155 H1295/6/1x155
6 1 175 H1295/6/1x175