Outubro 2016

Na prática, uma dupla imbatível para a produção de pequenas séries

O Clever Mold System da HASCO, em combinação com o inovador molde para pequenas séries, permite uma economia de tempo e custos no processo de fabricação de moldes e ferramentas.

O molde para pequenas séries K3600/… da HASCO foi exclusivamente adaptada ao dispositivo de fixação rápida Clever Mold System A8500/… . Esta combinação é, na prática, a solução ideal para a produção economicamente rentável de pequenas séries. A combinação A8500/… e K3600/… torna possível aos utilizadores efetuar uma troca rápida e eficiente do molde em todas as máquinas correntes de moldagem por injeção. Isso vai implicar uma redução não só nos tempos requeridos para o reequipamento, mas também nos custos a nível de ferramentas.

Dispositivo de fixação rápida Clever Mold System

O dispositivo Clever Mold System A8500/... da HASCO corresponde a um sistema de fixação rápida de um molde, eficiente e variável, em máquinas de moldagem por injeção. No A8500/… estão incorporados no dispositivo fixador os componentes padrão de um molde convencional de moldagem por injeção. Isso contribui para uma redução dos custos parciais atribuíveis ao molde.

O dispositivo de fixação rápida torna possível uma significativa redução no tempo de troca dos moldes por cada procedimento de troca efetuado. Com o A8500/... é possível realizar uma troca de um molde de diferentes tamanhos com tempos mínimos de paragem da máquina, graças às réguas fixadoras posicionáveis.

Molde para pequenas séries

O A8500/... é completado pelo molde para pequenas séries K3600/..., comprovado na prática e exclusivamente comercializado pela HASCO, sendo um "pacote inteligente de standards" composto por placas moldantes, conjunto extrator e os respetivos componentes acessórios.

O módulo completo pode ser substituído na máquina de moldagem por injeção de forma rápida e simples, o que resulta em tempos mínimos de imobilização da máquina. Mediante o uso de conjuntos de extração pré-definidos, a superfície útil das placas não sofre nenhuma redução, ao contrário do que acontece com todos os outros sistemas tradicionais. As placas moldantes estão disponíveis nos materiais 1.2767 e Toolox 33. Os quatro tamanhos disponíveis das ferramentas de trabalho são compatíveis com a gama de produtos da série K.

Apreciação tempo / custo

O K3600/... em combinação com o Clever Mold System A8500/... foi especialmente concebido para situações que exijam trocas frequentes dos moldes no processo de produção de pequenas séries.

Em média, o tempo de troca de um molde com dispositivo fixador tradicional, composto por garra de fixação e parafusos de um sistema convencional de moldagem por injeção de tamanho médio, corresponde a 30 minutos, aproximadamente.

O dispositivo de fixação rápida e o uso do molde para pequenas séries K3600/... vão possibilitar uma redução no tempo de reequipamento para  apenas 10 minutos e 30 segundos.

Tendo como base de cálculo estimado uma taxa hora-máquina correspondente a 40,00 euros e custos de pessoal de 40,00 euros/hora, irá poder obter deste modo, uma redução de custos na ordem dos 28,00 euros por cada ação de reequipamento efetuada.

Download: Press release