HASCO Portal
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
dezembro 2016

O controlador eletrónico de canal quente H1250/... da HASCO a um preço atrativo

Com o novo controlador eletrónico de gaveta H1250/... como dispositivo simples ou duplo, a HASCO torna viáveis ainda mais possibilidades de aplicação na moldação por injeção, bem como vai contribuir ainda para um elevado nível da fiabilidade produtiva.

As principais vantagens do novo controlador eletrónico são as características de controlo melhoradas e otimizadas bem como o seu arranque suave para uma secagem eficiente da resistência. Com as indicações de temperatura real e nominal, os indicadores LED dos parâmetros de controlo e das mensagens de erro, bem como um claro diagnóstico de alerta, os operadores terão o estado de operação momentâneo permanentemente controlado.

A caixa muito compacta, com forma construtiva similar, é igualmente equipada com a gaveta desejada e disponibiliza por cada zona de controlo 3.600 Watt / 16A numa faixa de temperatura entre 30º C e 500º C.

Outras propriedades incluídas incluem as funções Boost e Stand-by, bem como uma monitorização automática do sensor e da resistência. O atuador pode ser ativado manualmente ou, em caso de avaria, ser operado automaticamente.

Particularmente nos casos de injeção central com bico simples em combinação com uma resistência de aquecimento na cabeça, o novo controlador eletrónico H1250/...  é um complemento ideal na gama de equipamentos de controlo com a tecnologia HASCO, comprovada na prática. 

Download: Press release