HASCO Portal
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
outubro 2016

Nova série de bicos H6000 da HASCO – um bico, 1000 possibilidades

A HASCO completou o seu próprio programa de bicos com a série Vario Shot especialmente poderosa e altamente eficiente. No desenvolvimento desta nova série estavam em primeiro plano as dimensões de moldação compactas, um ótimo controlo de temperatura e um serviço simples, bem como os princípios de uma construção modular. A simples implementação de mais de 1.000 variantes de bicos torna possível a execução de inúmeras e exigentes aplicações. Desde a injeção em sub-distribuidores até à solução high-end de valve-gate.

Os diferentes bicos Vario Shot permitem profundidades de imersão até 300 mm, o processamento de plásticos técnicos e reforçados, bem como a fabricação de peças moldadas de tamanho médio, com um peso de injeção de até 2.000 g. A permutabilidade absoluta de todos os componentes relevantes, tais como resistência, sensor térmico, corpo do bico, ponteiras e antecâmaras vai facilitar significativamente os trabalhos de manutenção e reparação. Devido à sua forma construtiva, a substituição da resistência e do sensor térmico também é possível, sem que para isso seja necessário desmontar a ponteira.

A distribuição da energia de aquecimento, calculada meticulosamente, bem como o fluxo com baixa resistência de material fundido através de canais de fluxo com amplos diâmetros, asseguram um perfil de temperatura homogéneo e um enchimento do molde com baixa taxa de corte. Devido à disposição ideal do sensor térmico de Fe-CuNi e do eficiente isolamento perante a forma fria, é possível alcançar uma temperatura exata e uniforme ao longo de todo o comprimento do bico. Mesmo plásticos com uma baixa janela de temperatura podem assim ser processados com segurança.

Todas as ponteiras Torpedo da série Vario Shot são fabricadas com uma inovadora liga high-tech e concebidas mantendo uma forma aerodinâmica. Além da excelente condutividade térmica, elas apresentam ainda uma elevada resistência ao desgaste. Sempre que necessário, aplicar-se-á adicionalmente um revestimento especial.

A maior taxa de fluxo de massa possível na construção mais compacta possível, e a maior estabilidade, foram outros critérios adicionais tomados em consideração durante o processo de concepção do bico. O design compacto torna possível pequenas dimensões de incorporação, estreita medida de referência em caso de múltiplas aplicações, bem como ainda uma baixa necessidade energética global. Com a definição dos espaços de instalação de forma análoga aos da série Techni Shot poder-se-ão complementar, otimizar ou reconverter os componentes dos moldes já existentes.

Uma ampla gama de comprimentos de bico, na categoria de bicos de distribuição, e de bico único, permite um elevado grau de liberdade no quadro de projeto do molde. Os consultores e engenheiros de aplicações da HASCO terão o maior prazer em apoiar os seus clientes de canais quentes no controlo ideal dos bicos e ponteiras, atendendo os requisitos de aplicação em qualquer dos seus casos específicos.  

Download: Press release