Especialmente para os fabricantes de moldes e os seus compradores, a HASCO, líder internacional em fornecimento de estruturas normalizadas (standards), desenvolveu uma especificação abrangente para moldes. Com esta especificação, os fabricantes de moldes e seus compradores podem definir, até ao mais pequeno pormenor, o projeto de moldes mais complexos. O conjunto de regras é uma ferramenta prática, uma espécie de especificação funcional na qual são registados dados de construção e também planos cronológicos do projeto. O objetivo da especificação é a acentuada simplificação do fabrico de moldes para todos os envolvidos bem como assegurar, desde o início, a qualidade do molde de injeção.
A nova especificação HASCO proporciona uma vantagem de grande valor para o cliente: Ela configura, de maneira notoriamente simplificada, a certificação ou re-certificação própria do utilizador em conformidade com as normas DIN, EN, ISO 9001:2015 ou ISO/TS 16949. Em caso de auditoria, fornece evidência clara de um processo de qualidade estabelecido.
Desde o início da normalização da qualidade na Alemanha, a HASCO estabeleceu, em toda a sua cadeia de fornecimento, um processo contínuo de gestão de qualidade. A HASCO é detentora, há já vários anos, da certificação DIN, ISO 9001:2008 e obterá, no próximo ano, a re-certificação DIN, ISO 9001:2015. Isto significa, na prática, que cada produto HASCO, bem como todos os serviços associados ao produto (consultoria, fornecimento, assistência...), cumpre, de maneira fiável, as exigências de qualidade definidas pelas normas.
Ao nível dos produtos, os clientes reconhecem a qualidade original HASCO na identificação exclusiva, a laser, de cada produto. Dados detalhados, por exemplo, números de lote gravados no aço, asseguram uma rastreabilidade ininterrupta até ao fornecedor e protegem de cópias problemáticas.
Na HASCO, toda a cadeia de fornecimento tem certificação de qualidade e, dessa forma, proporciona vantagens competitivas para fabricantes de moldes e clientes finais. A qualidade é garantida e as vantagens para o próprio sistema de certificação de qualidade são asseguradas pela possibilidade de rastreabilidade ininterrupta.
No interesse próprio do cliente, os itens Qualidade, Gestão de Qualidade e Certificação deverão ser os critérios principais na escolha do fornecedor. A proteção contra produtos contrafeitos, minimiza o risco de avarias, assegura a economia total do processo de produção próprio e configura de maneira notoriamente mais fácil e mais segura o importante tema da qualidade. A especificação HASCO proporciona, neste campo, um suporte ideal.
Download: Press release
Link