As pinças tornam possíveis a realização de peças moldadas de geometria exigente e de complexos cortes de perfil. Elas devem poder ser posicionadas de maneira fiável e exata.
O novo Smartlock Z1897/... da HASCO foi especialmente concebido para ser utilizado em moldes de injeção. Nele, encontram-se combinadas pela primeira vez as vantagens de uma pinça de retenção e as vantagens de um sensor de fim de curso num único dispositivo.
O bloqueio por mola, com uma força de retenção de 7,7 kg a 12,1 kg, e o transdutor de posição tornam possíveis uma utilização sem risco das pinças. Dessa maneira, está sempre assegurado tanto um posicionamento final exato, como um controlo permanente da posição final. Isso protege o molde contra danos devido aos movimentos de extração executados precocemente.
O dispositivo SmartLock da HASCO é fornecido com o material de fixação requerido, incluindo um cabo pré-montado, sendo assim possível proceder facilmente à sua montagem, e estando imediatamente disponível para ser utilizado. O dispositivo de plástico reforçado com fibra de vidro e corpo de aço permite temperaturas de trabalho até 120ºC.
Download: Press release