A alta fiabilidade nos modernos processos de moldação por injeção, é um critério fundamental do início ao fim. Neste âmbito, desempenham um papel importante tanto a centragem como o alinhamento exato e seguro dos elementos do molde.
Em combinação com o comprovado bloco do guiamento Z18/... da HASCO, a nova maxila de guiamento Z190/... da HASCO torna possível uma condução e centragem exata do molde. O revestimento DLC assegura ótimas propriedades de deslizamento, tanto lubrificado como a seco.
As maxilas de guiamento plano Z190/... podem ser usadas como dispositivo de centragem ou como elemento de guiamento, contribuindo para uma elevada segurança nos processos. O método de fácil montagem para o utilizador inclui também a possibilidade de uma troca simples do comprovado modelo Z19/... pelo mais recente Z190/... . A introdução do recorte necessário é possível ser feita a partir do plano de separação. Parafusos disponíveis no exterior permitem uma fixação e retenção exatas após a montagem.
A maxila de guiamento Z190/... da HASCO está disponível numa ampla gama de comprimentos.
Download: Press release