Os novos postiços de marcação Z4870/... e Z4871/... permitem uma gravação personalizada e flexível de informações em peças de plástico. É possível a inscrição por laser ou cunhagem dos anéis exteriores, de acordo com os requisitos específicos.
Os postiços de marcação na versão curta Z4871/... são fixados no molde por assentamento ajustado, ou aparafusados pela parte de trás, como é o caso na versão Z4870/.... A interior do marcador de ajustamento contínuo pode ser substituído sem grandes dificuldades e sem necessidade de desmontagem do molde na linha de junta do mesmo.
Os marcadores com diâmetros de 2,6 mm a 12 mm estão disponíveis para entrega a partir dos nossos stocks. O aço inoxidável 1.4112 e o mecanismo de desgaste reduzido asseguram um longo período de vida útil com a melhor relação preço/qualidade.
Download: Press release