HASCO Portal
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
janeiro 2017

TempFlex possibilita o controlo flexível de temperatura do molde – agora com sistema de acoplamento de 13 mm

Graças à HASCO, os problemas das perfurações complexas e das perdas de pressão resultantes das curvas de 90º é algo que pertence ao passado. Os produtos TempFlex Z976/… e Z977/… oferecem as condições ideais para o controlo de temperatura das placas moldantes, insertos e placas intermédias, ao mesmo tempo que permitem o arrefecimento direto nas linhas de contorno.

O tubo flexível de metal ondulado permite uma montagem e permutabilidade tão simples como rápida, ajustável à geometria de quaisquer ranhuras. Moldes pré-existentes com desempenho insuficiente de arrefecimento podem assim ser otimizados sem dificuldade.

A deflexão do arrefecimento através de arcos em vez de curvas de 90º reduz significativamente as perdas de pressão, mantendo constante a velocidade de circulação. TempFlex, fabricado em aço inoxidável, garante uma elevada estabilidade térmica. A secção quadrada do tubo permite uma ótima transferência térmica para todas as placas do molde.  A corrosão nos canais de arrefecimento está assim completamente excluída.

O TempFlex da HASCO está disponível para sistemas de acoplamento com diâmetros interiores de 9 mm e agora também para sistemas de acoplamento de 13 mm nos modelos Z976/… em versão métrica, bem como para sistemas de 9 mm no modelo Z977/…em versão US Standard, estão disponíveis respetivamente em três comprimentos diferentes. Comprimentos especiais até 2,6 metros podem ser confecionados a curto prazo, oferecendo isso uma flexibilidade ainda maior na interpretação construtiva.

Com a utilização de TempFlex pode já mesmo na produção das placas dos moldes ser alcançada uma significativa redução de custos devido ao facto de se prescindir de perfurações complexas e se evitar assim um eventual entupimento subsequente dos canais. 

Download: Press release