O rastreamento completo dos dados de produção assume cada vez maior importância no âmbito da Garantia de Qualidade.
O novo dispositivo de armazenamento de informação Screw Memory A5805/... permite arquivar todos os dados da ferramenta de moldagem e/ou de dados específicos do produto e, com isso, manter um registo documental completo abrangendo todo o processo de produção.
Screw Memory A5805/..., fácil de montar e desmontar, pode ser usado até uma temperatura máx. de 80°C. É enroscado diretamente na ferramenta de moldagem, onde permanece embutido e protegido através de uma rosca externa M20. A caixa cor-de-laranja da rosca para o Screw Memory não serve apenas como proteção contra a sujidade, mas também para uma clara identificação do dispositivo de armazenamento de informação na máquina de moldagem por injeção.
Com uma capacidade de armazenamento de 16 GB e uma interface USB 2.0, este dispositivo de armazenamento de informação da HASCO oferece aos construtores de moldes não só a possibilidade de arquivo seguro e de processamento de construções, parâmetros de injeção e de programas de fresagem, mas permite ainda o acesso rápido e direto aos dados completos da ferramenta de moldagem.
Download: Press release