CimatronE | HASCO Portal
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
CimatronE

CimatronE é uma solução CAD/CAM para a fabricação de moldes e ferramentas. O sistema oferece desde a fase de avaliação do projeto, construção e fabricação, até ao momento de entrega, uma coerência absoluta durante todo o processo de criação do produto. O software permite aos construtores a composição rápida e sem dificuldade do molde por meio de jogos de placas pré-configuradas. Utilizando peças padrão ou customizadas de catálogo, a configuração e a chamada da construção do molde estarão concluídas dentro de poucos minutos.

Para isso só são necessários alguns passos: Primeiro é feita a chamada de uma construção de molde completa, de acordo com o standard de catálogo selecionado. Este permite a introdução de alterações em cada fase do subsequente processo de construção. O módulo de standards da HASCO encontra-se integrado no sistema como extensa biblioteca-catálogo para viabilizar a implementação de modificações e ampliações individuais específicas. Dessa maneira é possível produzir-se, na prática, as respetivas construções de moldes com rapidez e flexibilidade. 

Sobre 3D Systems Software:
A 3D Systems Software GmbH é uma empresa de sistemas 3D, fornecedora de soluções Design-to-Manufacturing, líder no mercado. Com as soluções de software CimatronE e Virtual Gibbs®, a empresa oferece umas ferramentas de alto desempenho para levar à prática uma fabricação de base digital. Com CimatronE, a empresa concentra-se nas aplicações de sistema especialmente dedicadas à construção de molds e ferramentas, bem como de semi-acabados. O aplicativo tem como objetivo optimizar o processo de produção, encurtar os prazos de entrega de produtos e, desse modo, contribuir para o aumento significativo da competitividade das empresas clientes.



HASCO split mould kit as a parametrised data set from a customer

The mouldmakers at Eugster AG like to use HASCO split mould kits for demoulding complex injection moulded parts. The range of plastic types to be processed extends from high-temperature grades, via PEEK, right through to filled materials.

On the HASCO split mould kits, the inclined bolts are held in separate guides at the base of the splits – this ensures a particularly homogeneous and linear distribution of force and hence a harmonious movement. Malfunctions due to tilted splits are thus excluded right from the start.

The individual components of the split mould kit have been parametrised under Cimatron by designer Thomas Felber at Eugster AG and made available to us. Changing the size of the mould, which previously necessitated a virtually complete redesign, can now be performed at the push of a button. The model is fully scalable. All the parametrised data for the complete mould unit is currently available to all users here.