Qualidade é para a HASCO o fundamento da eficiência, idoneidade e da rentabilidade económica na fabricação de moldes. Apenas o espírito de qualidade, vivamente assumido de modo consequente, torna de facto praticável esta exigência. HASCO - Possibilitar com sistema.
Já desde o início dos anos noventa que a HASCO está certificada em conformidade com os padrões de qualidade mais exigentes em vigor, cumprindo os requisitos da norma DIN EN ISO 9001. Todos os processos na empresa estão orientados para a qualidade. Todos os colaboradores e colaboradoras intervenientes no processo de criação de valor agregado, estão envolvidos na garantia de qualidade. Com este sistema, a HASCO integra-se diretamente na garantia de qualidade dos seus clientes, cuja satisfação assume a maior prioridade.
Os fabricantes de moldes podem implementar os seus próprios standards de qualidade, bem como os dos seus clientes, através de uma gestão de qualidade contínua, fácil e confiável. As exigências são muito elevadas, sobretudo no setor automóvel, de embalagens e na área das tecnologias médicas. Apenas os parceiros certificados podem assegurar a segurança de processos e produção, bem como um trabalho rentável.
Com vista a assegurar uma completa rastreabilidade, os produtos HASCO estão amplamente identificados. Essa identificação estruturada oferece aos utilizadores a maior segurança, tendo em consideração as especificações pré-definidas para diferenciação entre produtos originais e cópias.
Em caso de desvios, as fontes de erro na cadeia de processos podem ser diretamente identificadas e eliminadas. O resultado: Baixas taxas de reclamação e de retorno. Este desempenho de alta qualidade só pode ser alcançado, em última análise, através de um sistema de gestão de qualidade implementado de forma profissional e consequente.
No seu próprio interesse, ao escolher os seus fornecedores, os fabricantes de moldes deveriam assumir como critério de seleção prioritário os temas da qualidade, gestão de qualidade e certificação. Isso protege-os contra produtos defeituosos, minimiza o risco de incumprimento e assegura a completa rentabilidade do próprio processo de produção.
Além de uma elevada exigência de qualidade, o fabricante de elementos standards com sede em Lüdenscheid também se assume como responsável ao abordar o tema da sustentabilidade. Neste contexto, a HASCO trabalha arduamente na redução do seu próprio consumo de energia e na otimização do balanço energético. Graças às medidas anteriormente aplicadas e aos instrumentos implementados, o sistema de gestão de energia da HASCO obteve a certificação pela TÜV Nord, em conformidade com a norma DIN EN ISO 50001 : 2011. Christoph Ehrlich, HASCO CEO: “De facto, necessitamos atualmente de muito menos energia na totalidade. Formulámos metas ambiciosas, das quais nos vamos aproximando passo-a-passo, graças ao nosso sistema de gestão de energia."
HASCO facilita-lhe o avanço através de um sistema de gestão de energia certificado.
Download: Press release