HASCO Portal
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
agosto 2016

HASCO investe para o futuro

Para os trabalhadores da linha de produção de standards da HASCO em Lüdenscheid, a chegada do novo Centro de maquinação TOYODA FA 800 S foi um momento especial.

Para poder reagir com mais flexibilidade às exigências dos clientes e ao crescente volume de encomendas, a HASCO aumentou a sua capacidade de produção do seu moderno parque de maquinas com um centro de maquinação horizontal com sistema de troca de paletes duplo, que vai ser utilizado sobretudo no setor da fresagem plana.

Na escolha do sistema, a HASCO valorizou de maneira especial a precisão e a capacidade de produção. Um aspeto importante foi, a par dos resultados convincentes verificados no acabamento das superfícies, também a minimização da tensão com a consequente redução risco de defeitos para os clientes. Neste ponto, a demonstração teste do TOYODA FA 800 S, foi claramente convincente.

Resumindo, a nova máquina está equipada com uma guia deslizante com uma precisão de corte particularmente elevada. Com uma capacidade de rotação do eixo de 45 KW, obtém-se um binário de rotação de 1.309 Nm. Quanto às dimensões das paletes, a HASCO optou pela medida 800 x 800 mm. Este tamanho é ideal para as peças a trabalhar mais frequentemente utilizadas. A carga máxima de paletes é de 2500 kg. O dispositivo de troca dupla de paletes do sistema contribui para uma maior rapidez do processo de maquinação bem como de todo o fluxo de trabalho. Para uma troca de ferramentas mais rápida, o TOYODA FA 800 S dispõe de um dispositivo de troca de ferramentas em carrossel de com capacidade para 40 unidades.

Este investimento proporciona à HASCO, na sua sede em Lüdenscheid, um acabamento mais rápido, eficiente e flexível. Mais um passo da empresa no desenvolvimento continuado de um fornecimento ainda melhor e mais rápido aos fabricantes de moldes com aço de qualidade isento de tensões, standards de precisão e componentes de sistemas prontos a instalar.

Os processos de acabamento orientados para o futuro bem como os sistemas de gestão de qualidade e de economia de energia certificados garantem à HASCO uma avanço notório e vantagens competitivas. 

Download: Press release