Com o atual VISI HASCO AddOn da MECADAT AG é possível transferir rápida e simplesmente, com apenas dois cliques, os standards da HASCO de uma construção VISI para o catálogo digital da HASCO. O catálogo digital serve como programa para encomenda, cálculo e informação.
O módulo de standards da HASCO abrange as ferramentas com dimensões de 095 x 095 mm até 796 x 996 mm e as respetivas peças acessórias. Encontram-se disponíveis modelos paramétricos de ferramentas, bem como modelos customizados pelo cliente O ambiente de processamento adicional para os standards acelera a realização CAM posterior, a integração da lista de peças simplifica os cálculos da ferramenta e torna assim possível envio do pedido de encomenda diretamente.
O software VISI é um dos sistemas CAD / CAM mais comuns na fabricação de ferramentas e moldes. Ele é caracterizado por poderosas funções de software. Podem ser gerados automaticamente planos visuais e cortes para desenhos detalhados. Cotas associativas, tolerâncias e bibliotecas do sistema vêm completar a funcionalidade. As listas de peças são geradas automaticamente. Os componentes HASCO ativados a partir do catálogo incluem todas as informações necessárias.
O AddOn VISI HASCO, fácil de utilizar, está disponível para download gratuito. Juntamente com o módulo de standards da HASCO, este AddOn possibilita uma rápida e simples solução de construção e cálculo ligada à fabricação de moldes e ferramentas.
O fabricante de standards HASCO e a MECADAT AG tornam possível um projeto eficiente de moldes de injeção com sistema.
Sobre a MECADAT AG - VISI Distributor:
A empresa MECADAT AG é a distribuidora oficial do software VISI CAD/CAM para a Alemanha, a Áustria, a Suiça e a Polónia. A MECADAT desenvolve desde há mais de 25 anos soluções na área CAD /CAM para a fabricação de ferramentas e moldes. O suporte de mais de 1.500 clientes é feito a partir de duas unidades localizadas na Alemanha e em colaboração com outros parceiros comerciais. Os técnicos especialistas da MECADAT oferecem aos utilizadores VISI um suporte personalizado, centrado na prática.