Z512/d2xl1xd1xsr1

Injector, raio da calota métrico

Z512/d2xl1xd1xsr1

55 HRC
1.2826
DIN ISO 10072 (DIN 16752)

Preços e carrinho são visíveis depois de ter feito o log on.
Registar

Selecione as variantes do produto

k1 a1 d3 d2 l1 d1 sr1 N° do produto Dados CAD
13 11 28 12 27 2,5 15,5 Z512/12x27x2,5x15,5
13 11 28 12 27 2,5 40 Z512/12x27x2,5x40
13 11 28 12 36 2,5 15,5 Z512/12x36x2,5x15,5
13 11 28 12 36 2,5 40 Z512/12x36x2,5x40
13 11 28 12 36 3,5 15,5 Z512/12x36x3,5x15,5
13 11 28 12 36 3,5 40 Z512/12x36x3,5x40
13 11 28 12 46 2,5 15,5 Z512/12x46x2,5x15,5
13 11 28 12 46 2,5 40 Z512/12x46x2,5x40
13 11 28 12 46 3,5 15,5 Z512/12x46x3,5x15,5
13 11 28 12 46 3,5 40 Z512/12x46x3,5x40

The HASCO-Sprue bushings in connection with sprue puller Z53/... are used for economic indirect gating in injection- and compression moulds for the processing of thermoplasticsand thermoset materials.

Special Features

  • Provides for simple solutions for gating on subrunner
  • Bushings are available with or with- out radius to suit machine nozzle
  • Ready-to-install, hardened and ground. Available with taper 0,5°; 1° and 1°30’

Todos os produtos da categoria - sr1
Z512/d2xl1xd1xsr1
Z512/...