H6330/d1xl1 | Nozzles | Single Shot | Горячеканальные инжектора | H | Product catalogue | HASCO Portal
нажать открыть/закрыть нажать открыть/закрыть
Products
Products
K-Standards
P-Standards
Z-Standards
Hot runner
Контакт
договоритесь о контакте или встрече
договоритесь о контакте или встрече
Социальные сети

Быть всегда в курсе!


 Facebook  Xing  LinkedIn  YouTube
Корзина

Войдите в систему, что получить возможность пользоваться данной функцией.

У Вас еще нет учетной записи?Зарегистрируйтесь прямо сейчас!

История продуктов

Войдите в систему, что получить возможность пользоваться данной функцией.

У Вас еще нет учетной записи?Зарегистрируйтесь прямо сейчас!

text.skipToContent text.skipToNavigation

H6330/d1xl1

Single Shot, Одноканальный инжектор

H6330/d1xl1

Цены и корзинка видны после регистрации

Выбор вариантов продукта

P l4 d14 d13 d12 d11 d5 d3 d2 d1 l1 Продукт CAD data
395 42 4 29 44 38 11 7 23,5 32 73 H6330/32x73
400 59 4 29 44 38 11 7 23,5 32 90 H6330/32x90
435 79 4 29 44 38 11 7 23,5 32 110 H6330/32x110
450 104 4 29 44 38 11 7 23,5 32 135 H6330/32x135
440 119 4 29 44 38 11 7 23,5 32 150 H6330/32x150
450 139 4 29 44 38 11 7 23,5 32 170 H6330/32x170
420 59 4 38 51 43 14 9 27 40 90 H6330/40x90
430 79 4 38 51 43 14 9 27 40 110 H6330/40x110
620 104 4 38 51 43 14 9 27 40 135 H6330/40x135
630 119 4 38 51 43 14 9 27 40 150 H6330/40x150

The new hot runner nozzle H63../... Single Shot offers the best price-toperformance ratio in the easy-to-process plastics sector. It is designed for use as a single nozzle with good temperature homogeneity and generously dimensioned flow channel cross-sections.

Different tip geometries guarantee optimum tear-off quality and ideal heat conduction right through to the gate.

Special Features

  • Excellent price-to-performance ratio
  • Option of a radius for the nozzle head at no extra cost
  • Two nozzle sizes with melt channel diameters of 7 and 9 mm
  • Only one control circuit required
  • Thermocouple can be replaced separately