H1055/4/d1xl1xd2 | Комплектующие для горячеканальной техники | Распределительная система горячего канала | H | Product catalogue | HASCO Portal
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
H1055/4/d1xl1xd2

Литниковая втулка, Промежуточная втулка для утапливаемого инжектора с фильтром

H1055/4/d1xl1xd2

52 HRC
1.2343

Цены и корзинка видны после регистрации

Выбор вариантов продукта

d4 Typ d1 l1 d2 Продукт CAD data
14 4 M30x1,5 85 8 H1055/4/30x85x8
20 4 M30x1,5 85 12 H1055/4/30x85x12
14 4 M30x1,5 112 8 H1055/4/30x112x8
20 4 M30x1,5 112 12 H1055/4/30x112x12
All products in the category - Комплектующие для горячеканальной техники
H1015/d1xd2
H1015/...
Металлическое "O" кольцо
H1052/3/d1xh1
H1052/3/...
Шайба подкладная
H1052/4/d1xh1
H1052/4/...
Шайба подкладная, for centering
H1055/1/d1xl1xd2
H1055/1/...
Литниковая втулка , Промежуточная втулка
H1055/2/d1xl1xd2
H1055/2/...
Литниковая втулка, Промежуточная втулка для у...
H1055/3/d1xl1xd2
H1055/3/...
Литниковая втулка, Промежуточная втулка с фил...
H1055/4/d1xl1xd2
H1055/4/...
Литниковая втулка, Промежуточная втулка для у...
H1055/5/d1xl1xd2
H1055/5/...
Литниковая втулка (промежуточная втулка), Про...
H1057/d1xd2
H1057/...
Шайба уплотняющая, с просверленным отверстием
H1058/d1xsw1
H1058/...
Уплотнительная шайба, Шестигранный
H109/d1xl1xd2
H109/...
Вставка фильтра
H1095/d2xl1xd1
H1095/...
Вставка фильтра, для сопла ТПА
H1133/d1xl1xP
H1133/...
Нагреватель манжетный (ленточный)
H1134/d1xl1xP
H1134/...
Нагреватель манжетный (ленточный), Термопара
H11381/a1xb1xl1
H11381/...
Трубчатый нагревательный элемент, влагозащищё...
H11382/a1xb1xl1
H11382/...
Трубчатый нагревательный элемент, влагозащищё...
H1161/A
H1161/...
Кабель подключения
H1164/Axa1
H1164/...
Кабель подключения
H11641/Axa1
H11641/...
Кабель подключения, с перемычкой
H1167/A
H1167/...
Провод заземления
H1168/A
H1168/...
Уравнительный провод
H5050/d1xl1xb1
H5050/...
Фильтр щелевой
H5310/b1xl1xs1
H5310/...
Крепежная планка