H109/d1xl1xd2 | Комплектующие для горячеканальной техники | Распределительная система горячего канала | H | Product catalogue | HASCO Portal
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
H109/d1xl1xd2

Вставка фильтра

H109/d1xl1xd2

49 HRC
1.2344

Цены и корзинка видны после регистрации

Выбор вариантов продукта

A n1 t1 b1 l3 l2 d5 d4 d3 d1 l1 d2 Продукт
106 276 1,8 2 3 39 1,8 8 7,2 14 45 0,7 H109/14x45x0,7
180 228 2,5 2,5 3 39 2,5 12,5 12 20 45 1 H109/20x45x1
298 264 2,5 2,5 3,5 42,5 2,5 17 17 25 50 1,2 H109/25x50x1,2
All products in the category - Комплектующие для горячеканальной техники
H1015/d1xd2
H1015/...
Металлическое "O" кольцо
H1052/3/d1xh1
H1052/3/...
Шайба подкладная
H1052/4/d1xh1
H1052/4/...
Шайба подкладная, for centering
H1055/1/d1xl1xd2
H1055/1/...
Литниковая втулка , Промежуточная втулка
H1055/2/d1xl1xd2
H1055/2/...
Литниковая втулка, Промежуточная втулка для у...
H1055/3/d1xl1xd2
H1055/3/...
Литниковая втулка, Промежуточная втулка с фил...
H1055/4/d1xl1xd2
H1055/4/...
Литниковая втулка, Промежуточная втулка для у...
H1055/5/d1xl1xd2
H1055/5/...
Литниковая втулка (промежуточная втулка), Про...
H1057/d1xd2
H1057/...
Шайба уплотняющая, с просверленным отверстием
H1058/d1xsw1
H1058/...
Уплотнительная шайба, Шестигранный
H109/d1xl1xd2
H109/...
Вставка фильтра
H1095/d2xl1xd1
H1095/...
Вставка фильтра, для сопла ТПА
H1133/d1xl1xP
H1133/...
Нагреватель манжетный (ленточный)
H1134/d1xl1xP
H1134/...
Нагреватель манжетный (ленточный), Термопара
H11381/a1xb1xl1
H11381/...
Трубчатый нагревательный элемент, влагозащищё...
H11382/a1xb1xl1
H11382/...
Трубчатый нагревательный элемент, влагозащищё...
H1161/A
H1161/...
Кабель подключения
H1164/Axa1
H1164/...
Кабель подключения
H11641/Axa1
H11641/...
Кабель подключения, с перемычкой
H1167/A
H1167/...
Провод заземления
H1168/A
H1168/...
Уравнительный провод
H5050/d1xl1xb1
H5050/...
Фильтр щелевой
H5310/b1xl1xs1
H5310/...
Крепежная планка