H12290/Typ/Ixn1 | Комплектующие для регуляторов (термо-контроллеров) | Регулирующая техника | H | Product catalogue | HASCO Portal
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
H12290/Typ/Ixn1

Вставка  разъема

H12290/Typ/Ixn1

max. 125 °C
DIN EN 61984, VDE 0627

Цены и корзинка видны после регистрации

Выбор вариантов продукта

h1 l2 l1 Typ I n1 Продукт CAD data
32,4 51 44 1 16 6 H12290/1/16x6
32,4 64 57 1 16 10 H12290/1/16x10
32,4 84,5 77,5 1 16 16 H12290/1/16x16
32,4 111 104 1 16 24 H12290/1/16x24

The tried-and-tested HASCO power/signal connector range has been extended by new connection housings as well as by socket and plug inserts as per DIN EN 61984.

Special Features

  • Utmost electrical safety
  • Temperature resistant insulation
  • Robust screw connections
  • Customised contact assignment