H1295/1/d1xl1 | Комплектующие для регуляторов (термо-контроллеров) | Регулирующая техника | H | Product catalogue | HASCO Portal
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
H1295/1/d1xl1

Термопара

H1295/1/d1xl1

max. 400 °C

Цены и корзинка видны после регистрации

Выбор вариантов продукта

A t1 Typ d1 l1 Продукт
0,22 11,5 1 4 12 H1295/1/4x12
0,22 19,5 1 4 20 H1295/1/4x20
0,22 24,5 1 4 25 H1295/1/4x25