H2380/d1xd2xmax.H1 | Системный игольчатый запорный клапан | Техника с запорным игольчатым клапаном | H | Product catalogue | HASCO Portal
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
H2380/d1xd2xmax.H1

Гидравлический цилиндр

H2380/d1xd2xmax.H1

max. 120°C
max. 50 bar

Цены и корзинка видны после регистрации

Выбор вариантов продукта

d1 d2 max.H1 Продукт CAD data
20 36 8 H2380/20x36x8