A8010/d1xd3 | Accessories | Clamping fixture | K | Product catalogue | HASCO Portal
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
A8010/d1xd3

Locating element

A8010/d1xd3

58 HRC
1.7131

Цены и корзинка видны после регистрации

Выбор вариантов продукта

d2 d1 d3 Продукт CAD data
16 20 34 A8010/20x34
18 26 40 A8010/26x40
22 30 44 A8010/30x44
32 42 56 A8010/42x56
42 54 68 A8010/54x68