A8021/d1xd2 | Accessories | Clamping fixture | K | Product catalogue | HASCO Portal
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
A8021/d1xd2

Seating washer

A8021/d1xd2

Цены и корзинка видны после регистрации

Выбор вариантов продукта

h1 d4 d3 d1 d2 Продукт CAD data
9 16 48 20 29,5 A8021/20x29,5
9 16 48 20 30 A8021/20x30
9 16 50 20 31,5 A8021/20x31,5
9 16 50 20 32 A8021/20x32
11 18 54 26 35,5 A8021/26x35,5
11 18 54 26 36 A8021/26x36
11 22 60 30 35,5 A8021/30x35,5
11 22 60 30 36 A8021/30x36
11 22 60 30 41,5 A8021/30x41,5
11 22 60 30 42 A8021/30x42