K2526/b1xl1xs1/Mat
Wear plate, with allowance
K2526/b1xl1xs1/Mat
с припуском
Цены и корзинка видны после регистрации
Выбор вариантов продукта
r1 |
h1 |
s2 |
a3 |
a2 |
a1 |
b2 |
d1 |
b1 |
l1 |
s1 |
Mat |
Продукт |
CAD data |
2 |
14 |
4,2 |
2,3 |
8 |
52 |
98,5 |
M5 |
100 |
130 |
16 |
1.2842 |
K2526/100x130x16/1.2842
|
|
2 |
18 |
4,2 |
2,3 |
10 |
52 |
98,5 |
M5 |
100 |
130 |
20 |
1.2842 |
K2526/100x130x20/1.2842
|
|
2 |
23 |
4,2 |
2,3 |
13 |
52 |
98,5 |
M5 |
100 |
130 |
25 |
1.2842 |
K2526/100x130x25/1.2842
|
|
2 |
30 |
4,2 |
2,3 |
17 |
52 |
98,5 |
M5 |
100 |
130 |
32 |
1.2842 |
K2526/100x130x32/1.2842
|
|
2 |
38 |
4,2 |
2,3 |
21 |
52 |
98,5 |
M5 |
100 |
130 |
40 |
1.2842 |
K2526/100x130x40/1.2842
|
|
2,5 |
18 |
5,2 |
3 |
10 |
72 |
154,5 |
M6 |
156 |
156 |
20 |
1.2842 |
K2526/156x156x20/1.2842
|
|
2,5 |
23 |
5,2 |
3 |
13 |
72 |
154,5 |
M6 |
156 |
156 |
25 |
1.2842 |
K2526/156x156x25/1.2842
|
|
2,5 |
30 |
5,2 |
3 |
17 |
72 |
154,5 |
M6 |
156 |
156 |
32 |
1.2842 |
K2526/156x156x32/1.2842
|
|
2,5 |
38 |
5,2 |
3 |
21 |
72 |
154,5 |
M6 |
156 |
156 |
40 |
1.2842 |
K2526/156x156x40/1.2842
|
|
2,5 |
48 |
5,2 |
3 |
26,5 |
72 |
154,5 |
M6 |
156 |
156 |
50 |
1.2842 |
K2526/156x156x50/1.2842
|
|