K5100/b1xl1xs1/Mat | Mouldbase 75x75 | Moulding systems | K | Product catalogue | HASCO Portal
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
K5100/b1xl1xs1/Mat

Cavity plate, undrilled

K5100/b1xl1xs1/Mat

Цены и корзинка видны после регистрации

Выбор вариантов продукта

b1 l1 s1 Mat Продукт CAD data
75 120 41 1.2083 K5100/075x120x41/1.2083
75 120 41 1.2085 K5100/075x120x41/1.2085
75 120 41 1.2343 K5100/075x120x41/1.2343
75 120 50 1.2083 K5100/075x120x50/1.2083
75 120 50 1.2085 K5100/075x120x50/1.2085
75 120 50 1.2343 K5100/075x120x50/1.2343
75 120 60 1.2083 K5100/075x120x60/1.2083
75 120 60 1.2085 K5100/075x120x60/1.2085
75 120 60 1.2343 K5100/075x120x60/1.2343