K5121/b1xl1xs1/Mat | Mouldbase 75x75 | Moulding systems | K | Product catalogue | HASCO Portal
нажать открыть/закрыть нажать открыть/закрыть
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
K5121/b1xl1xs1/Mat

Cavity plate, central sprue with pocket

K5121/b1xl1xs1/Mat

Цены и корзинка видны после регистрации

Выбор вариантов продукта

b1 l1 s1 Mat Продукт CAD data
75 75 40 1.2083 K5121/075x075x40/1.2083
75 75 40 1.2085 K5121/075x075x40/1.2085
75 75 40 1.2343 K5121/075x075x40/1.2343
75 75 50 1.2083 K5121/075x075x50/1.2083
75 75 50 1.2085 K5121/075x075x50/1.2085
75 75 50 1.2343 K5121/075x075x50/1.2343
75 75 60 1.2083 K5121/075x075x60/1.2083
75 75 60 1.2085 K5121/075x075x60/1.2085
75 75 60 1.2343 K5121/075x075x60/1.2343