K252/b1xl1xs1/Mat
Cavity plate, with grinding stock allowance
Цены и корзинка видны после регистрации
Выбор вариантов продукта
t4 |
t3 |
t2 |
b3 |
b2 |
l3 |
l2 |
d3 |
d2 |
d1 |
b1 |
l1 |
s1 |
Mat |
Продукт |
CAD data |
- |
- |
6,5 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
29,4 |
246 |
296 |
17 |
1.2085 |
K252/246x296x17/1.2085
|
|
- |
- |
6,5 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
29,4 |
246 |
296 |
17 |
1.2311 |
K252/246x296x17/1.2311
|
|
- |
- |
6,5 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
29,4 |
246 |
296 |
17 |
1.2312 |
K252/246x296x17/1.2312
|
|
- |
- |
6,5 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
29,4 |
246 |
296 |
17 |
1.2767 |
K252/246x296x17/1.2767
|
|
- |
- |
6,5 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
29,4 |
246 |
296 |
17 |
Toolox33 |
K252/246x296x17/Toolox33
|
|
- |
- |
6,5 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
29,4 |
246 |
296 |
22 |
1.2083 |
K252/246x296x22/1.2083
|
|
- |
- |
6,5 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
29,4 |
246 |
296 |
22 |
1.2085 |
K252/246x296x22/1.2085
|
|
- |
- |
6,5 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
29,4 |
246 |
296 |
22 |
1.2311 |
K252/246x296x22/1.2311
|
|
- |
- |
6,5 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
29,4 |
246 |
296 |
22 |
1.2312 |
K252/246x296x22/1.2312
|
|
- |
- |
6,5 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
29,4 |
246 |
296 |
22 |
1.2343 |
K252/246x296x22/1.2343
|
|
- |
- |
6,5 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
29,4 |
246 |
296 |
22 |
1.2767 |
K252/246x296x22/1.2767
|
|
- |
- |
6,5 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
29,4 |
246 |
296 |
22 |
Toolox33 |
K252/246x296x22/Toolox33
|
|
25 |
18 |
6,5 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
29,4 |
246 |
296 |
27 |
1.2083 |
K252/246x296x27/1.2083
|
|
25 |
18 |
6,5 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
29,4 |
246 |
296 |
27 |
1.2085 |
K252/246x296x27/1.2085
|
|
25 |
18 |
6,5 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
29,4 |
246 |
296 |
27 |
1.2311 |
K252/246x296x27/1.2311
|
|
25 |
18 |
6,5 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
29,4 |
246 |
296 |
27 |
1.2312 |
K252/246x296x27/1.2312
|
|
25 |
18 |
6,5 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
29,4 |
246 |
296 |
27 |
1.2343 |
K252/246x296x27/1.2343
|
|
25 |
18 |
6,5 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
29,4 |
246 |
296 |
27 |
1.2343ESU |
K252/246x296x27/1.2343ESU
|
|
25 |
18 |
6,5 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
29,4 |
246 |
296 |
27 |
1.2767 |
K252/246x296x27/1.2767
|
|
25 |
18 |
6,5 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
29,4 |
246 |
296 |
27 |
Toolox33 |
K252/246x296x27/Toolox33
|
|
25 |
18 |
6,5 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
29,4 |
246 |
296 |
36 |
1.2083 |
K252/246x296x36/1.2083
|
|
25 |
18 |
6,5 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
29,4 |
246 |
296 |
36 |
1.2085 |
K252/246x296x36/1.2085
|
|
25 |
18 |
6,5 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
29,4 |
246 |
296 |
36 |
1.2311 |
K252/246x296x36/1.2311
|
|
25 |
18 |
6,5 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
29,4 |
246 |
296 |
36 |
1.2312 |
K252/246x296x36/1.2312
|
|
25 |
18 |
6,5 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
29,4 |
246 |
296 |
36 |
1.2343 |
K252/246x296x36/1.2343
|
|
25 |
18 |
6,5 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
29,4 |
246 |
296 |
36 |
1.2343ESU |
K252/246x296x36/1.2343ESU
|
|
25 |
18 |
6,5 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
29,4 |
246 |
296 |
36 |
1.2767 |
K252/246x296x36/1.2767
|
|
25 |
18 |
6,5 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
29,4 |
246 |
296 |
36 |
Toolox33 |
K252/246x296x36/Toolox33
|
|
25 |
18 |
6,5 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
29,4 |
246 |
296 |
46 |
1.2083 |
K252/246x296x46/1.2083
|
|
25 |
18 |
6,5 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
29,4 |
246 |
296 |
46 |
1.2085 |
K252/246x296x46/1.2085
|
|
25 |
18 |
6,5 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
29,4 |
246 |
296 |
46 |
1.2311 |
K252/246x296x46/1.2311
|
|
25 |
18 |
6,5 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
29,4 |
246 |
296 |
46 |
1.2312 |
K252/246x296x46/1.2312
|
|
25 |
18 |
6,5 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
29,4 |
246 |
296 |
46 |
1.2343 |
K252/246x296x46/1.2343
|
|
25 |
18 |
6,5 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
29,4 |
246 |
296 |
46 |
1.2343ESU |
K252/246x296x46/1.2343ESU
|
|
25 |
18 |
6,5 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
29,4 |
246 |
296 |
46 |
1.2767 |
K252/246x296x46/1.2767
|
|
25 |
18 |
6,5 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
29,4 |
246 |
296 |
46 |
Toolox33 |
K252/246x296x46/Toolox33
|
|
25 |
18 |
6,5 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
29,4 |
246 |
296 |
56 |
1.2083 |
K252/246x296x56/1.2083
|
|
25 |
18 |
6,5 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
29,4 |
246 |
296 |
56 |
1.2085 |
K252/246x296x56/1.2085
|
|
25 |
18 |
6,5 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
29,4 |
246 |
296 |
56 |
1.2311 |
K252/246x296x56/1.2311
|
|
25 |
18 |
6,5 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
29,4 |
246 |
296 |
56 |
1.2312 |
K252/246x296x56/1.2312
|
|
25 |
18 |
6,5 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
29,4 |
246 |
296 |
56 |
1.2343 |
K252/246x296x56/1.2343
|
|
25 |
18 |
6,5 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
29,4 |
246 |
296 |
56 |
1.2343ESU |
K252/246x296x56/1.2343ESU
|
|
25 |
18 |
6,5 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
29,4 |
246 |
296 |
56 |
1.2767 |
K252/246x296x56/1.2767
|
|
25 |
18 |
6,5 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
29,4 |
246 |
296 |
56 |
Toolox33 |
K252/246x296x56/Toolox33
|
|
25 |
18 |
6,5 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
29,4 |
246 |
296 |
66 |
1.2083 |
K252/246x296x66/1.2083
|
|
25 |
18 |
6,5 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
29,4 |
246 |
296 |
66 |
1.2085 |
K252/246x296x66/1.2085
|
|
25 |
18 |
6,5 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
29,4 |
246 |
296 |
66 |
1.2311 |
K252/246x296x66/1.2311
|
|
25 |
18 |
6,5 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
29,4 |
246 |
296 |
66 |
1.2312 |
K252/246x296x66/1.2312
|
|
25 |
18 |
6,5 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
29,4 |
246 |
296 |
66 |
1.2343 |
K252/246x296x66/1.2343
|
|
25 |
18 |
6,5 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
29,4 |
246 |
296 |
66 |
1.2343ESU |
K252/246x296x66/1.2343ESU
|
|
25 |
18 |
6,5 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
29,4 |
246 |
296 |
66 |
1.2767 |
K252/246x296x66/1.2767
|
|
25 |
18 |
6,5 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
29,4 |
246 |
296 |
66 |
Toolox33 |
K252/246x296x66/Toolox33
|
|
25 |
18 |
6,5 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
29,4 |
246 |
296 |
76 |
1.2083 |
K252/246x296x76/1.2083
|
|
25 |
18 |
6,5 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
29,4 |
246 |
296 |
76 |
1.2085 |
K252/246x296x76/1.2085
|
|
25 |
18 |
6,5 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
29,4 |
246 |
296 |
76 |
1.2311 |
K252/246x296x76/1.2311
|
|
25 |
18 |
6,5 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
29,4 |
246 |
296 |
76 |
1.2312 |
K252/246x296x76/1.2312
|
|
25 |
18 |
6,5 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
29,4 |
246 |
296 |
76 |
1.2343 |
K252/246x296x76/1.2343
|
|
25 |
18 |
6,5 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
29,4 |
246 |
296 |
76 |
1.2343ESU |
K252/246x296x76/1.2343ESU
|
|
25 |
18 |
6,5 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
29,4 |
246 |
296 |
76 |
1.2767 |
K252/246x296x76/1.2767
|
|
25 |
18 |
6,5 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
29,4 |
246 |
296 |
76 |
Toolox33 |
K252/246x296x76/Toolox33
|
|
25 |
18 |
6,5 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
29,4 |
246 |
296 |
86 |
1.2083 |
K252/246x296x86/1.2083
|
|
25 |
18 |
6,5 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
29,4 |
246 |
296 |
86 |
1.2085 |
K252/246x296x86/1.2085
|
|
25 |
18 |
6,5 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
29,4 |
246 |
296 |
86 |
1.2311 |
K252/246x296x86/1.2311
|
|
25 |
18 |
6,5 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
29,4 |
246 |
296 |
86 |
1.2312 |
K252/246x296x86/1.2312
|
|
25 |
18 |
6,5 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
29,4 |
246 |
296 |
86 |
1.2343 |
K252/246x296x86/1.2343
|
|
25 |
18 |
6,5 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
29,4 |
246 |
296 |
86 |
1.2343ESU |
K252/246x296x86/1.2343ESU
|
|
25 |
18 |
6,5 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
29,4 |
246 |
296 |
86 |
1.2767 |
K252/246x296x86/1.2767
|
|
25 |
18 |
6,5 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
29,4 |
246 |
296 |
86 |
Toolox33 |
K252/246x296x86/Toolox33
|
|
25 |
18 |
6,5 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
29,4 |
246 |
296 |
96 |
1.2083 |
K252/246x296x96/1.2083
|
|
25 |
18 |
6,5 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
29,4 |
246 |
296 |
96 |
1.2085 |
K252/246x296x96/1.2085
|
|
25 |
18 |
6,5 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
29,4 |
246 |
296 |
96 |
1.2311 |
K252/246x296x96/1.2311
|
|
25 |
18 |
6,5 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
29,4 |
246 |
296 |
96 |
1.2312 |
K252/246x296x96/1.2312
|
|
25 |
18 |
6,5 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
29,4 |
246 |
296 |
96 |
1.2343 |
K252/246x296x96/1.2343
|
|
25 |
18 |
6,5 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
29,4 |
246 |
296 |
96 |
1.2343ESU |
K252/246x296x96/1.2343ESU
|
|
25 |
18 |
6,5 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
29,4 |
246 |
296 |
96 |
1.2767 |
K252/246x296x96/1.2767
|
|
25 |
18 |
6,5 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
29,4 |
246 |
296 |
96 |
Toolox33 |
K252/246x296x96/Toolox33
|
|
25 |
18 |
6,5 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
29,4 |
246 |
296 |
116 |
1.2083 |
K252/246x296x116/1.2083
|
|
25 |
18 |
6,5 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
29,4 |
246 |
296 |
116 |
1.2085 |
K252/246x296x116/1.2085
|
|
25 |
18 |
6,5 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
29,4 |
246 |
296 |
116 |
1.2311 |
K252/246x296x116/1.2311
|
|
25 |
18 |
6,5 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
29,4 |
246 |
296 |
116 |
1.2312 |
K252/246x296x116/1.2312
|
|
25 |
18 |
6,5 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
29,4 |
246 |
296 |
116 |
1.2343 |
K252/246x296x116/1.2343
|
|
25 |
18 |
6,5 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
29,4 |
246 |
296 |
116 |
1.2343ESU |
K252/246x296x116/1.2343ESU
|
|
25 |
18 |
6,5 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
29,4 |
246 |
296 |
116 |
1.2767 |
K252/246x296x116/1.2767
|
|
25 |
18 |
6,5 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
29,4 |
246 |
296 |
116 |
Toolox33 |
K252/246x296x116/Toolox33
|
|
b1 |
l1 |
s1 |
1.1730 |
1.2083 |
1.2085 |
1.2099HASCO.M |
1.2162 |
1.2311 |
1.2312 |
1.2343 |
1.2343ESU |
1.2379 |
1.2436 |
1.2767 |
Toolox33 |
246
|
296
|
17
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
246
|
296
|
22
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
246
|
296
|
27
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
246
|
296
|
36
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
246
|
296
|
46
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
246
|
296
|
56
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
246
|
296
|
66
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
246
|
296
|
76
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
246
|
296
|
86
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
246
|
296
|
96
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
246
|
296
|
116
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Standard
Special production
All products in the category - Single plates
K10/...
Clamping plate, with recess for locating ring...
K10C/...
Clamping plate, with recess for locating ring...
K11/...
Clamping plate, overhanging in lateral direct...
K11C/...
Clamping plate, overhanging in lateral direct...
K12/...
Clamping plate, with recess for locating ring...
K13/...
Clamping plate, overhanging in long
K15/...
Clamping plate, with recess for locating ring...
K16/...
Clamping plate, flush
K252/...
Cavity plate, with grinding stock allowance
K42/...
Брус
, расширенная версия
K60-70/...
Ejector assembly
K60/...
Ejector retainer Plate
K62-72/...
Ejector assembly
K62/...
Ejector retainer Plate
K65-75/...
Ejector assembly
K65/...
Ejector retainer Plate
K70/...
Ejector base plate
K72/...
Ejector base plate
K75/...
Ejector base plate
KR25/...
Bolster plate, with pocket