KR20/b1xl1xs1xb4xt1/Mat | Cavity plates | Single plates | K | Product catalogue | HASCO Portal
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
KR20/b1xl1xs1xb4xt1/Mat

Bolster plate

KR20/b1xl1xs1xb4xt1/Mat

Цены и корзинка видны после регистрации

Выбор вариантов продукта

d1 b1 l1 s1 b4 t1 1.1730 1.2083 1.2085 1.2099HASCO.M 1.2162 1.2311 1.2312 1.2343 1.2343ESU 1.2379 1.2436 1.2767 Toolox33
30 246 296 56 140 25
30 246 296 66 140 32
30 246 296 76 140 40
Standard
Special production