P/d1xs1/Mat
Machined plates, round
Цены и корзинка видны после регистрации
Выбор вариантов продукта
d1 |
s1 |
Mat |
Продукт |
95 |
6 |
1.1730 |
P/095x6/1.1730
|
95 |
6 |
1.2162 |
P/095x6/1.2162
|
95 |
6 |
1.2312 |
P/095x6/1.2312
|
95 |
6 |
1.2767 |
P/095x6/1.2767
|
95 |
9 |
1.1730 |
P/095x9/1.1730
|
95 |
9 |
1.2162 |
P/095x9/1.2162
|
95 |
9 |
1.2312 |
P/095x9/1.2312
|
95 |
9 |
1.2767 |
P/095x9/1.2767
|
95 |
12 |
1.1730 |
P/095x12/1.1730
|
95 |
12 |
1.2162 |
P/095x12/1.2162
|
95 |
12 |
1.2311 |
P/095x12/1.2311
|
95 |
12 |
1.2312 |
P/095x12/1.2312
|
95 |
12 |
1.2767 |
P/095x12/1.2767
|
95 |
17 |
1.1730 |
P/095x17/1.1730
|
95 |
17 |
1.2162 |
P/095x17/1.2162
|
95 |
17 |
1.2311 |
P/095x17/1.2311
|
95 |
17 |
1.2312 |
P/095x17/1.2312
|
95 |
17 |
1.2767 |
P/095x17/1.2767
|
95 |
22 |
1.1730 |
P/095x22/1.1730
|
95 |
22 |
1.2162 |
P/095x22/1.2162
|
95 |
22 |
1.2311 |
P/095x22/1.2311
|
95 |
22 |
1.2312 |
P/095x22/1.2312
|
95 |
22 |
1.2767 |
P/095x22/1.2767
|
95 |
27 |
1.1730 |
P/095x27/1.1730
|
95 |
27 |
1.2162 |
P/095x27/1.2162
|
95 |
27 |
1.2311 |
P/095x27/1.2311
|
95 |
27 |
1.2312 |
P/095x27/1.2312
|
95 |
27 |
1.2767 |
P/095x27/1.2767
|
95 |
36 |
1.1730 |
P/095x36/1.1730
|
95 |
36 |
1.2162 |
P/095x36/1.2162
|
95 |
36 |
1.2311 |
P/095x36/1.2311
|
95 |
36 |
1.2312 |
P/095x36/1.2312
|
95 |
36 |
1.2767 |
P/095x36/1.2767
|
95 |
46 |
1.1730 |
P/095x46/1.1730
|
95 |
46 |
1.2162 |
P/095x46/1.2162
|
95 |
46 |
1.2311 |
P/095x46/1.2311
|
95 |
46 |
1.2312 |
P/095x46/1.2312
|
95 |
46 |
1.2767 |
P/095x46/1.2767
|
d1 |
s1 |
1.1730 |
1.2162 |
1.2767 |
1.2083 |
1.2311 |
1.2312 |
1.2343 |
1.2343ESU |
95
|
6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
95
|
9
|
|
|
|
|
|
|
|
|
95
|
12
|
|
|
|
|
|
|
|
|
95
|
17
|
|
|
|
|
|
|
|
|
95
|
22
|
|
|
|
|
|
|
|
|
95
|
27
|
|
|
|
|
|
|
|
|
95
|
36
|
|
|
|
|
|
|
|
|
95
|
46
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Standard
Special production